Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyfold Zenith
Skyfold Zenith
Skyfold Zenith
    dormakaba

    Skyfold Zenith

    Google-Übersetzung,

    Das Skyfold Zenith ist ein maßgefertigtes, vertikal bedienbares Wandsystem, das Akustik, Flexibilität, Design und Leistung vereint. Es bietet branchenführende akustische Schalldämmungsindizes von STC 48, 51, 55 und 60, um sicherzustellen, dass Privatsphäre und Vertraulichkeit von einem Raum zum anderen respektiert werden. Der Zenith NRC (Noise Reduction Coefficient), der auch mit Rauschunterdrückung erhältlich ist, reduziert Umgebungsgeräusche in Räumen und behält gleichzeitig einen STC von 50 bei. Zenith hat einen geraden Abstieg. Mit dem schmalen Fahrweg müssen Sie die Platzierung von nichts im Raum überarbeiten, um die Trennwand zu bedienen. Vorteile: Lässt sich in die Decke einfahren, um die Bodenfläche zu maximieren, Branchenführende STC-Bewertungen, Keine Bodenschienen, Wandschienen oder sichtbare Scharniere, Vollautomatischer, benutzerfreundlicher Drehschlüssel- oder Digitaltastaturbetrieb, leiser Betrieb, leichte, flache Paneele und starre, kostengünstige und leichte Struktur, Vielzahl von Oberflächenoptionen, kann installiert werden, um sich bei 90° zu treffen, kann in abgestuften oder geneigten Räumen verwendet werden, ausgestattet mit einem Sicherheitshindernissensor, schmaler Bewegungsweg, langlebig

    Dorma Hüppe - dormakaba Gruppe - www.skyfold.com

    Spezifikation
    • Acoustic Performance of Installed Systems: Zenith 48 (STC 48/RW 47), Zenith 51 (STC 51/RW 51), Zenith 55 (STC 55/RW 54), Zenith 60 (STC 60/RW 59), Zenith NRC (NRC/SAC of up to 0.65, STC 50/RW 49). Custom Dimensions: Unlimited Width and a Maximum Finished Ceiling Height of 12’ (3.66m). *Zenith 48 has a maximum width of 48’.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskyfold-zenith
    • ProduktfamilieSkyfold Operable Walls
    • ProduktgruppeVertical Movable Partition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3660
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit