Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skyfold Zenith Premium
Skyfold Zenith Premium
Skyfold Zenith Premium
    dormakaba

    Skyfold Zenith Premium

    Google-Übersetzung,

    Das Skyfold Zenith Premium ist ein maßgefertigtes, vertikal bedienbares Wandsystem, das Akustik, Flexibilität, Design und Leistung vereint. Es bietet branchenführende akustische Schalldämmungsindizes von STC 51, 55 und 60, um sicherzustellen, dass Privatsphäre und Vertraulichkeit von einem Raum zum anderen respektiert werden. Der Zenith Premium NRC (Noise Reduction Coefficient), der auch mit Geräuschreduzierung erhältlich ist, reduziert Umgebungsgeräusche in Räumen und behält gleichzeitig einen STC von 50 bei. Der Zenith Premium verfügt über Verschlussplatten, um die Deckentasche zu verbergen, wodurch das bündige Erscheinungsbild der Decke erhalten bleibt. Vorteile: Lässt sich in die Decke einziehen, um die Bodenfläche zu maximieren, Nahtlose Deckenintegration, Branchenführende STC-Bewertungen, Keine Bodenschienen, Wandschienen oder sichtbare Scharniere, Vollautomatisch, benutzerfreundlicher Drehschlüssel- oder Digitaltastaturbetrieb, leiser Betrieb, geringes Gewicht Platten, die flach und starr sind, kostengünstige und leichte Struktur, verschiedene Oberflächenoptionen, ausgestattet mit einem Sicherheitshindernissensor, schmaler Bewegungsweg, langlebig

    Dorma Hüppe - dormakaba Gruppe - www.skyfold.com

    Spezifikation
    • Acoustic Performance of Installed Systems: Zenith Premium 51 (STC 51/RW 51), Zenith Premium 55 (STC 55/RW 54), Zenith Premium 60 (STC 60/RW 59), Zenith Premium NRC (NRC/SAC of up to 0.65, STC 50/RW 49). Custom Dimensions: Unlimited Width and a Maximum Finished Ceiling Height of 14’ (4.265m).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskyfold-zenith-premium
    • ProduktfamilieSkyfold Operable Walls
    • ProduktgruppeVertical Movable Partition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4265
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit