Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teleskopschiebetür TST FLEX mit ES PROLINE
Teleskopschiebetür TST FLEX mit ES PROLINE
    dormakaba

    Teleskopschiebetür TST FLEX mit ES PROLINE

    Teleskopschiebetüren im Profilsystem FLEX bieten große Durchgangsweiten bei hoher Transparenz der Türelemente. Zusammen mit weiteren Türen aus der FLEX-Familie lassen sich auch besonders anspruchsvolle Objektlösungen realisieren. 

    Türeigenschaften

    Die Teleskopschiebetür TST FLEX bietet durch ihr Funktionsprinzip eine große Durchgangsweite bei geringer Gesamtbreite der Anlage.

    Die geringen Profilansichtsbreiten lassen die Tür insgesamt sehr transparent erscheinen. Weitere Türtypen aus der FLEX-Familie lassen sich in einem Gebäude sehr harmonisch kombinieren. Die Verglasung der Türflügel erfolgt durch Isolierglas ISO 22 mm.

    Das Profilsystem ist auf eine Mindest-Lebensdauer von 1,5 Mio. Lastwechsel geprüft und in Flucht- und Rettungswegen nach DIN 18650, EN 16005 und AutSchR zugelassen. Das neue Antriebssystem für automatische Schiebetüren ES PROLINE überzeugt durch seinen modularen Aufbau, seiner Leistungsfähigkeit und seiner um 50% erhöhten Lebensdauer (1,5 Mio Lastwechsel).

    Anwendungsbereiche

    • Außentüren
    • Windfanglösungen
    • Innentüren als Raumabschlüsse
    • Öffentliche Gebäude
    • Verkaufsräume

    Maximale Türdimensionen

    (Türflügelgewicht und technischen Randbedingungen beachten)

    • maximale Anlagenbreite: 6250 mm
    • maximale Lichte Weite: 4000 mm
    • maximale Lichte Höhe: 3000 mm

    Zusatzausstattung / Optionen

    • Bodenschlösser
    • Sprossen
    • Unterflurführung
    • Verschiedene elektromechanische Verriegelungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertelescopic-sliding-door-tst
    • ProduktfamilieEntrance
    • ProduktgruppeAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • UNSPSCCode26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit