Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Türschließer TS 93 System
Türschließer TS 93 System
Türschließer TS 93 System
Türschließer TS 93 System
Türschließer TS 93 System
    dormakaba

    Türschließer TS 93 System

    3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)

    Das TS 93 System im Contur Design bietet nahezu jeden erdenklichen Funktionsumfang für 1- und 2-flügelige Türen. Das stark abfallende Öffnungsmoment ermöglicht eine leichte Türbegehung. Die serienmäßige Schließverzögerung bietet weiteren Komfort bspw. beim Transportieren von Gegenständen. Das optisch ansprechende Contur Design wurde mehrfach prämiert. Elektromechanische Feststellfunktion, sowie integrierte Rauchmelder können im TS 93 System voll integriert werden. Das TS 93 System ist einsetzbar für Türflügelbreiten bis zu 1.600 mm.

    • Umfangreiche Varianten für das barrierefreie Bauen
    • Leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104
    • EASY OPEN Technologie
    • Serienmäßige Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung
    • Türflügelbreiten bis 1.600 mm
    • 1- und 2-flügelige Türen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTS93
    • ProduktfamilieOpening & Closing
    • ProduktgruppeDoor Closer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)71
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoor closers
    • UNSPSCCode30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit