Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13415979-00 WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm
13415979-00 WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm
13415979-00 WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm
13415979-00 WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm
    Dornbracht

    13415979-00 WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm

    WATER SHEET Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 150 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
      • Ausladung 150 mm
      • Schwall
      • Abdeckplatte 240 x 60 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Steckanschluss-Montage
      • Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • WRAS: 1712702

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Passt zu MEM, CL.1, Symetrics, IMO, CYO

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, schwarz matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13415979
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Spa Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit