Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    Dornbracht Wannen-Schwallauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
      • Ausladung 200 mm
      • Schwall
      • Platte 180 mm x 60 mm
      • Bohrungsdurchmesser 40 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Steckanschluss-Montage
      • Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • WRAS: 1809017

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, schwarz matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13430740
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeTub faucets - Wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps