Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm
13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm
13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm
13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm
13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm

    Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Dornbracht Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage Ausladung 235 mm

      • Ausladung 235 mm
      • Schwall
      • Armaturenhöhe 100 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 80 mm
      • Bohrungsdurchmesser 32 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • WRAS: 1809016

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13630740
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeTub faucets - Deck mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit