Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25863661 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)

Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

Kontaktieren Sie Dornbracht

Spezifikation
  • Dornbracht Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

    • Ausladung 281 mm
    • 360° schwenkbarer Auslauf
    • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
    • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
    • Stabhandbrause mit Antikalk-System
    • Brausehalter
    • automatische Umstellung Wanne/Brause
    • Höhe gesamt 1031 - 1101 mm
    • Höhe Standrohr 565 - 635 mm
    • Höhe bis Luftsprudler 899 - 969 mm
    • Schubrosetten Ø 135 mm
    • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
    • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
    • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min
    • WRAS: 2001027

    Eigensicher gegen Rückfließen.

    Verfügbar in chrom, platin matt, messing gebürstet, schwarz matt, chrom matt, Dark Platinum matt

    Benötigtes Zubehör : 3594597090 UP-Bodenbefestigung 

Technische Spezifikation
  • Referenznummer25863661
  • ProduktfamilieGeneric
  • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)9.88
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010862
  • ETIM-NameBath mixing tap
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets