Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Google-Übersetzung,

    IMO Waschtischauslauf für Deckmontage ohne Ablaufgarnitur

    Spezifikation
      • 165 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 220 mm
      • height up to aerator 170 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x screw-in M 10 x 1/2" x 420mm pressure hose, leak-tested
      • For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

      Available in chrome, chrome matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13716670
    • ProduktfamilieIMO
    • ProduktgruppeIMO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit