Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
    Dornbracht

    25133882 Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

    Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Tara. Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

      • Ausladung 240 mm
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
      • Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Schubrosetten Ø 65 mm
      • Rosette für Brausehalter Ø 50 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Stichmaß 150 mm ± 15 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min

      Eigensicher gegen Rückfließen.
      Kombination mit Standanschlüssen auf Anfrage möglich (x-TRA SERVICE).

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, weiß matt, messing gebürstet, schwarz matt, chrom matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25133882
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeTub faucets - Wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets