Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13801670 IMO Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801670 IMO Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
    Dornbracht

    13801670 IMO Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    IMO Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • IMO Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

      • Ausladung 200 mm
      • rechteckiger Normalstrahl
      • Bohrungsdurchmesser 37 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, chrom matt 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13801670
    • ProduktfamilieIMO
    • ProduktgruppeIMO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit