Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

    Spezifikation
    • Tara Wannenauslauf für Wandmontage Ausladung 200 mm

      • Ausladung 200 mm
      • runder Normalstrahl
      • Rosette Ø 55 mm
      • Bohrungsdurchmesser 37 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • WRAS: 1811020

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, weiß matt, messing gebürstet, schwarz matt, chrom matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13801892
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeTub faucets - Wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011421
    • ETIM-NameOutlet for sanitary taps