Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm

    Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Tara. Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur Ausladung 165 mm

      • Ausladung 165 mm
      • US-Ablaufgarnitur
      • schwenkbarer Auslauf 360°
      • runder luftangereicherter Strahl
      • Armaturenhöhe 285 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 163 mm
      • Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
      • Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
      • Rosette Ø 55 mm
      • 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
      • Durchfluss max. 7 l/min
      • bleifrei
      • WRAS: 1703013

      Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, weiß matt, messing gebürstet, chrom matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20713892
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeLavatory faucets - Deck mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.84
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit