Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
    Dornbracht

    25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm

    Google-Übersetzung,

    Madison Wannenbatterie für Wandmontage mit Handbrausegarnitur 6-1/4"

    Spezifikation
    • Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Hand shower: Standard spray
      • Spout: Rectangular aerator
      • Hand shower bracket
      • Tub / shower diverter
      • Flange diameter 2-3/4"
      • 1/2" connection
      • Center to center 6"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Spout flow rate max. 6.9 gpm
      • Hand shower water flow rate limited to max. 2 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25023360FF0010
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit