Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm
    Dornbracht

    25133809 VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

    VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

    Spezifikation
    • VAIA Wannenbatterie für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 240 mm

      • Ausladung 240 mm
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
      • Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Schubrosetten Ø 70 mm
      • Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
      • Anschluss 1/2"
      • Stichmaß 150 mm ± 15 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min

      Eigensicher gegen Rückfließen.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25133809
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeTub faucets - Wall mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets