Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25863710 LULU Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 215 mm
25863710 LULU Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 215 mm

    LULU Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 215 mm

    Spezifikation
    • LULU Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 215 mm

      • Ausladung 215 mm
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
      • Stabhandbrause mit Antikalk-System
      • Brausehalter
      • automatische Umstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 932 - 1002 mm
      • Höhe Standrohr 598 - 668 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 825 - 895 mm
      • Schubrosette 131 x 131 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss max. 26,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min

      Eigensicher gegen Rückfließen.

      Verfügbar in chrom, platin matt

      Benötigtes Zubehör : 3594597090 UP-Bodenbefestigung 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25863710
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets