Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm
    Dornbracht

    25863809 VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

    VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur Ausladung 281 mm

      • schwenkbarer Auslauf 360°
      • Ausladung 281 mm
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
      • Stabhandbrause mit Antikalk-System
      • Brausehalter
      • automatische Umstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 1057 - 1127 mm
      • Höhe Standrohr 565 - 635 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 925 - 995 mm
      • Schubrosetten Ø 135 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min
      • WRAS: 2001027

      Eigensicher gegen Rückfließen.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, Dark Platinum matt

      Benötigtes Zubehör : 3594597090 UP-Bodenbefestigung 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25863809
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets