Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm
    Dornbracht

    25943360 Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm

    Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Madison Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 245 mm

      • Ausladung 245 mm
      • Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
      • Handbrause: Normalstrahl
      • Handbrause mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Brausehalter
      • Höhe gesamt 901 mm
      • Höhe Standrohre 730 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 610 mm
      • Schubrosetten Ø 90 mm
      • Stichmaß 153 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • Durchfluss max. 51 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min
      • WRAS: 1911027

        Eigensicher gegen Rückfließen.

        Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing, messing gebürstet, Dark Platinum matt

        Benötigtes Zubehör : 3594497090 UP-Bodenbefestigung 

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer25943360
      • ProduktfamilieMadison
      • ProduktgruppeMADISON
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)9.01
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010862
      • ETIM-NameBath mixing tap
      • Klassifizierung01 52 19
      • Format2014TitelSanitary Facilities
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets