Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm
    Dornbracht

    25943809 VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

    VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 221 mm

      • Ausladung 221 mm
      • schwenkbarer Auslauf 360°
      • Handbrause: Normalstrahl
      • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
      • Handbrause mit Antikalk-System
      • Drehumstellung Wanne/Brause
      • Höhe gesamt 920 mm
      • Höhe Standrohre 628 mm
      • Höhe bis Luftsprudler 816 mm
      • Schubrosetten Ø 100 mm
      • Stichmaß 150 mm
      • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
      • schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
      • Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
      • Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min

      Eigensicher gegen Rückfließen.

      Verfügbar in chrom, platin matt, platin, messing gebürstet, Dark Platinum matt

      Benötigtes Zubehör : 3594497090 UP-Bodenbefestigung 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25943809
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets