Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
25943892 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm
Dornbracht

25943892 Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

Kontaktieren Sie Dornbracht

Spezifikation
  • Tara. Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur Ausladung 220 mm

    • Ausladung 220 mm
    • schwenkbarer Auslauf 180°
    • Handbrause: Normalstrahl
    • Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
    • Handbrause mit Antikalk-System
    • Drehumstellung Wanne/Brause
    • Höhe gesamt 920 mm
    • Höhe Standrohre 628 mm
    • Höhe bis Luftsprudler 765 mm
    • Schubrosetten Ø 90 mm
    • Stichmaß 150 mm
    • Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
    • schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
    • Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck
    • Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min

    Eigensicher gegen Rückfließen.

    Verfügbar in chrom, platin matt, platin, weiß matt, messing gebürstet, schwarz matt, chrom matt, Dark Platinum matt

    Benötigtes Zubehör : 3594497090 UP-Bodenbefestigung 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer25943892
    • ProduktfamilieTara.
    • ProduktgruppeTub faucets - Floor mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets