Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    26024661 Duschsystem mit Brause-Einhandbatterie ohne Handbrause

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • 26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

      • shower with fixed riser projection 450 mm
      • pivotable 180°
      • overhead shower: rain flow
      • rain shower Ø 300mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 14 l/min
      • shower holder with rosette Ø 78mm
      • slide-on rosettes Ø 55 mm
      • 1500 mm metal shower hose
      • height of fittings up to top edge of elbow 2280mm
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 1940mm
      • automatic diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Water carrying concealed rough parts on lower wall fixing.
      Recommended spacing from bottom edge of shower stem to floor 92 mm.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26024661
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Shower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit