Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
26413370 Madison Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413370 Madison Shower set without hand shower

    Google-Übersetzung,
    Madison Brausegarnitur ohne Handbrause

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Madison Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 60 mm
      • gauge 850 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 1/2"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Madison

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26413370
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit