Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413710 LULU Shower set without hand shower

    Google-Übersetzung,
    LULU Brausegarnitur ohne Handbrause

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • LULU Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette 78 x 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26413710
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination