Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413809 VAIA Shower set without hand shower

    Google-Übersetzung,
    VAIA Brausegarnitur ohne Handbrause

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • VAIA Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1700mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm
      • This article does not include a hand shower!
      • Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26413809
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010109
    • ETIM-NameSliding rod combination