Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
    Dornbracht

    27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    Google-Übersetzung,
    IMO Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage 224 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

      • 224 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 110 mm
      • height up to aerator 138 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • single-lever mixer hole diameter 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for mixer 60 x 60mm
      • rosette for spout 60 x 60mm
      • rosette for complete hand shower set 60 x 60mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 19.2 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27412670
    • ProduktfamilieIMO
    • ProduktgruppeIMO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit