Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm
    Dornbracht

    27502360 Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

    Google-Übersetzung,
    Madison Bath Brausegarnitur für Wannenrand- oder Fliesenrandmontage 225 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Madison Bath shower set for bath rim or tile edge installation 225 mm

      • 225 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 185 mm
      • height up to aerator 140 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 55mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 23 l/min
      • max. hand shower flow 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27502360
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit