Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803361FF0010 Madison Hand shower set with individual rosettes

    Google-Übersetzung,
    Madison Handbrausegarnitur mit Einzelrosetten
    Spezifikation
    • Madison Hand shower set with individual rosettes

      • Ø 2-1/2"
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 1/2" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-1/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-5/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27803361FF0010
    • ProduktfamilieMadison
    • ProduktgruppeMADISON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.97
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution