Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625 Meta Hand shower set

    Google-Übersetzung,
    Meta Handbrausegarnitur

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27805625
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit