Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27806625FF0010 Meta Hand shower set

    Google-Übersetzung,
    Meta Handbrausegarnitur
    Spezifikation
    • Meta Hand shower set

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27806625FF0010
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution