Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    Google-Übersetzung,
    VAIA Handbrausegarnitur mit Einzelrosetten
    Spezifikation
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-3/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27808809FF0010
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2020
    • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit