Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing

    Google-Übersetzung,
    LULU Regendusche mit Wandbefestigung
    Spezifikation
    • LULU Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • Flange 3-1/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28786710FF0010
    • ProduktfamilieLulu
    • ProduktgruppeLULU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures