Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
    Dornbracht

    33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Google-Übersetzung,
    Meta Einhand-Wannenbatterie für Wandmontage ohne Brausegarnitur 202 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • circular normal flow
      • automatic bath/shower diverter
      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33200660
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit