Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm
33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm
33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm
33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm
33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm
    Dornbracht

    33500809FF0010 VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 167 mm

    Google-Übersetzung,

    VAIA Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur 6-5/8"

    Spezifikation
    • VAIA Single-lever basin mixer with pop-up waste 6-5/8"

      • 6-5/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 12"
      • Height to aerator/spout outlet 8-5/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA
      • Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33500809FF0010
    • ProduktfamilieVaia
    • ProduktgruppeLavatory faucets - Deck mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit