Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Google-Übersetzung,

    Meta META SLIM Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur 4-7/8"

    Spezifikation
    • Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, pastel green, light rose, yellow, grey blue, light grey, dark grey, chrome matte, Dark Platinum matte

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33501662FF0010
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit