Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower
    Dornbracht

    36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    36002970 Serienvarianten Unterputz-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss mit Handbrausegarnitur ohne Handbrause

    Spezifikation
    • 36002970 Series–various Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with hand shower set without hand shower

      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 3505097090 Concealed wall mounting

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36002970
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Shower systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit