Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425970FF0010 Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

    Google-Übersetzung,
    Dornbracht Unterputz-Thermostat mit Einfunktions-Mengenregelung
    Spezifikation
    • Dornbracht Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 5-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Codes & Standards
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36425970FF0010
      • ProduktfamilieGeneric
      • ProduktgruppeShower / Tub Trims - Thermostats
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)2.33
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit