Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    Google-Übersetzung,

    Madison Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur 7-1/2"

    Spezifikation
    • Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer36712361FF0010
      • ProduktfamilieMadison
      • ProduktgruppeMADISON
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)1.57
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011327
      • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit