Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
36712811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36712811 CYO Wall-mounted basin mixer

    Google-Übersetzung,

    36712811 CYO Waschtisch-Wandbatterie 190 mm

    Kontaktieren Sie Dornbracht

    Spezifikation
    • 36712811 CYO Wall-mounted basin mixer 190 mm

      • 190 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout 

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durarass, Dark Platinum matt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36712811
    • ProduktfamilieCYO
    • ProduktgruppeCYO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit