Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur
36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur
36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur
36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur
    Dornbracht

    36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur

    36861664-000010 META PURE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur

    Spezifikation
      • Ausladung 250 mm
      • starrer Auslauf
      • runder luftangereicherter Strahl
      • Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
      • Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
      • Rosette für Auslauf Ø 55 mm
      • Rosette für Mischer Ø 78 mm
      • Durchfluss max. 4,5 l/min
      • bleifrei

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61

      Verfügbar in chrom, platin matt, schwarz matt, chrom matt

      Benötigtes Zubehör : 35860970-900010 UP-Wand-Einhandbatterie 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36861664FF0010
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeMETA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011327
    • ETIM-NameBuilt-in mixing tap
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit