Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
41550979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Wandanbindung
41550979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Wandanbindung
    Dornbracht

    41550979FF0010 JUST RAIN Regenbrause mit Wandanbindung

    JUST RAIN Regenbrause mit Wandanbindung

    Spezifikation
      • Regenbrause 590 x 360 mm
      • Anschluss 1/2"
      • vormontiertes Edelstahlgehäuse
      • vormontiertes Edelstahlgehäuse
      • mit Antikalk-System

      Technische Daten:

      • Durchfluss minimal: 9,5 l/min
      • Durchfluss bei 3 bar Fließdruck in Verbindung mit xTOOL: 24,5 l/min
      • Mindestfließdruck: 2 bar
      • Max. Fließdruck 4 bar
      • Gewicht 11 kg

      Planungshinweise

      • Sanitär:
      • Für die Auswahl des Ablaufs unter Berücksichtigung des Durchflusses aller Produkte in der Dusche ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. Empfehlung: Bodenablauf (Anschlusswert ) = 1 l/sec, Ablaufleistung DN 50
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer41550979FF0010
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Rain showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)12.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures