Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table
Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Drive Medical 13003 Non-Tilt Top Overbed Table

    Google-Übersetzung,
    • Nussbaum, Platte aus Niederdrucklaminat mit Holzmaserung.
    • Die Tischplatte kann in unendlichen Positionen zwischen 28 "- 45" angehoben oder abgesenkt werden.
    • "H"-Basis bietet Sicherheit und Stabilität.
    • Silver Vein (Abbildung A) für (Modell Nr. 13067) ist pflegeleicht und sieht weniger institutionell aus.
    • Die Tischplatte rastet sicher ein, wenn der Griff zur Höhenverstellung losgelassen wird.
    • Es kann mit leichtem Druck nach oben angehoben werden.
    • Für eine ordnungsgemäße Montage die untere Schraube nicht entfernen (Abbildung B).
    • 2-Zoll-Lenkrollen ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #DriveMedical #NonTiltOverbedTable #OverbedTable

    Spezifikation
    • Base Dimensions: 15.5" (D) x 26.5" (W)
      Carton Shipping Weight: 24 lbs.
      Height Adjustable: 28" - 45"
      Tabletop Surface Dimensions: 15" (D) x 30" (W)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 21 lbs.
      Weight Capacity: 40 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDrive-Medical-13003-Non-Tilt-Top-Overbed-Table
    • ProduktfamilieTable
    • ProduktgruppeOverbed Table
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung11 73 00
    • Format2014TitelPatient Care Equipment
    • OmniClassNummer23-25 45 00
    • OmniClassTitelPatient Care Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit