Der Rohrverbinder 45° mit Dichtung D160 -D160 wird verwendet, um eine schnelle und gute Verbindung in einem 45°-Bogen zwischen Rohren (Abluft oder Zuluft) mit einem Innendurchmesser von 160 mm und zu einer DucoBox mit einem Anschluss D160 herzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Niederlande |
Vereinigtes Königreich |