Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser

    SCD - Square Cone Diffuser

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Square Cone Diffuser (SCD) verfügt über eine hochentwickelte, aerodynamische Rückwand- und Kegelbaugruppe, die ein horizontales, radiales 360°-Luftmuster erzeugt. Der SCD fördert schnelles Mischen, Temperaturausgleich und Geschwindigkeitsreduzierung bei branchenführendem geringem Druckabfall und geringer Schallerzeugung. Der SCD ist ideal für VAV-Anwendungen mit hohen Regelraten und sorgt für ein gleichmäßiges, stabiles Luftmuster, selbst wenn das Luftvolumen reduziert wird, wodurch Dumping und Zugluft minimiert werden.

    Typische Anwendungen

    Der Square Cone Diffuser (SCD) eignet sich ideal für den Einsatz in Deckenanwendungen und ist mit den meisten Standarddeckenstilen kompatibel.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (SCD)
        • Aluminum (ASCD)
      • Core
        • 3 cone
        • 4 cone (24 in. x 24 in. face size only)
      • Options
        • Fire rated construction (SCD-FR /SCDA-FR)
        • Adjustable pattern deflectors (SCDA/ASCDA/SCDA-FR)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscd-square-cone-diffuser
    • ProduktfamilieDiffusers
    • ProduktgruppeDiffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit