Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DucoFlex Runder Luftkanal DN 63 (50 m)
DUCO

DucoFlex Runder Luftkanal DN 63 (50 m)

Dank ihrer runden, flexiblen Ausführung lassen sich die antistatischen und antibakteriellen DucoFlex-Luftkanäle schnell und einfach montieren. Bei korrektem Einbau trägt der geringe interne Widerstand zu einem energiesparenden Lüftungssystem bei.

Spezifikation
  • Sehr flexibel / formbeständig

    • Biegeradius: mindestens 0,15 m

    • Außendurchmesser: 64 mm

    • Innendurchmesser: 54 mm

    • Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C

    • Verarbeitungstemperatur: mind. -5 °C

Technische Spezifikation
  • Referenznummerducoflex-rond-d63
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVarious Control Components
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)920
  • Tiefe (mm)920
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG015550
  • ETIM-NameDuct and pipe for flue gas and air
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation entities
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit