Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku L 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    3.7 von 5 Sternen3.7(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Bietet Abdeckung für Räume von 15 x 15 Fuß mit flachen oder geneigten Decken von 8 Fuß bis 11 Fuß Höhe.
    • 10 Lüftereinstellungen – 7 Geschwindigkeiten, Sleep-Modus, Whoosh-Modus – der natürliche Brisen simuliert, und Timer.
    • Das dimmbare LED-Licht verfügt über 16 verschiedene Helligkeitseinstellungen.
    • Werkseitig ausbalanciert und geräuschgeprüft, um sicherzustellen, dass jeder Lüfter niemals wackelt, klappert oder klickt.
    • Funktioniert mit Alexa zur Sprachsteuerung, Alexa-Gerät separat erhältlich.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: L3127-X5-PB-00-02-E-F532-S34-V03
      Item Weight: 11 pounds
      Product Dimensions: 52 x 52 x 11.4 inches
      Item model number: L Series
      Batteries: 1 Lithium ion batteries required. (included)
      Size: 52"
      Color: Cocoa/Black
      Style: Modern
      Finish: Glossy
      Material: Plastic
      Shape: Circular
      Power Source: DC
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 3.00
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Type of Bulb: LED
      Luminous Flux: 988 lm
      Certification: energy_star
      Special Features: Works with Amazon Alexa, Wi-Fi Enabled, Remote Control Included, Works with Google Assistant, Integrated LED Light Kit, 2 downrods included: 6-inch and 12-inch
      Usage: Indoor use only
      Included Components: Installation Guide (1), Mounting Bracket (1), Control Box (1), Wiring Cover (1), LED Diffuser Ring (1), Mounting Ball (1), M5 Screws with Tooth Washer (6), Painted M3.5 Screws (2), M4 Socket Head Cap Screws (4), M8 Bolt (1), M8 Washer (1), M8 Nylock Nut (1), Wedge (1), 4 mm Self-TappingScrew (1), Steel Pin (1), Lower Cover Trim (1), Lower Cover Ring (1), Extension Tube (2), Motor Unit (1), Airfoils (3), Remote Control (1), 3V CR Coin Battery (1), Wiring Harness (1), Warranty Registration Card (1), WiFi module (1), LED Lens cover (1)
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Battery Cell Type: Lithium Manganese Dioxide
      Assembled Diameter: 52 inches

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBig-Ass-Fans-Haiku-L-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • ProduktfamilieCeiling Fan
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Klassifizierung43 11 26
    • Format2014TitelAxial Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19
    • OmniClassTitelFans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit