Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXQUISITE® Interior Paint
EXQUISITE® Interior Paint

    EXQUISITE® Interior Paint

    Google-Übersetzung,

    EXQUISITE® ist eine revolutionäre Innenfarbenlinie, die speziell für die Anforderungen von Abwaschbarkeit, Abriebfestigkeit, Glanzbeständigkeit, Kratzfestigkeit und Farbabrieb entwickelt wurde. EXQUISITE® hält der unvermeidlichen Reinigung in stark frequentierten Wohn- und Geschäftsräumen stand und sorgt dafür, dass Oberflächen wie neu aussehen, ohne an Farbtiefe und -intensität einzubüßen.

    EXQUISITE® ist dank seiner VOC-armen, 100%igen Acrylformulierung eine verantwortungsvolle Wahl für Projekte, bei denen die Raumluftqualität im Vordergrund steht. Die Produktlinie ist einfach anzuwenden, bietet eine hervorragende Deckkraft und ist in den Oberflächen Matt, Eierschale und Seidenglanz erhältlich. Sie eignet sich ideal für hochwertige, individuell gestaltete Wohn- und Gewerbeimmobilien, wo höchste Leistung und ein edles Ergebnis gefordert sind – beispielsweise in Schlafzimmern, Küchen, Büros, Hotellobbys und Luxus-Einzelhandelsflächen.

    Spezifikation
    • EXQUISITE® Interior Paint — Ultra-low VOC, 100% acrylic interior paint. Available in Matte, Eggshell, and Semi-Gloss finishes. Washable, scuff- / burnish- / mar- / color-rub-off-resistant. MPI documentation available. Application by brush, roller, or spray. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexquisite-interior-paint
    • ProduktfamiliePaint
    • ProduktgruppeInterior Paint
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen