Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockers - Plinth Mounted End-of-Trip (LPM-EOT)
DuraCube

Lockers - Plinth Mounted End-of-Trip (LPM-EOT)

Google-Übersetzung,
DuraCube-Schließfächer – Sockelmontierte Schließfächer für den Endbereich sind mit 13 mm starken DuraSafe-Kompaktlaminattüren ausgestattet, die eine praktische, wasserdichte, pflegeleichte und stoßfeste Oberfläche bieten. Passen Sie die Türen der Schließfächer an das Farbschema Ihres Trennwandsystems an. Sockelmontierte Schließfächer für den Endbereich sparen Platz, da sie Bügelmöglichkeiten, Lüftungseinheiten, Handtuchhalter und Stauraum für die Benutzer bieten. Ideal für Schließfächer und Sportumkleideräume.
Spezifikation
  • How To Specify

    Product: DuraCube locker systems – plinth mounted end-of-trip (LPM-EOT)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlockers-plinth-mounted-end-of-trip-lpm-eot
  • ProduktfamilieLocker Systems
  • ProduktgruppeLocker Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit