Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)
DuraCube

Lockers - Wall Mounted End-of-Trip (LWM-EOT)

Google-Übersetzung,
DuraCube Wandschließfächer für den End-of-Trip sind mit 13 mm starken DuraSafe-Kompaktlaminattüren ausgestattet, die eine praktische, wasserdichte, pflegeleichte und stoßfeste Oberfläche bieten. Passen Sie die Türen der Schließfächer an das Farbschema Ihres Trennwandsystems an. Wandschließfächer für den End-of-Trip sparen Platz, da sie Bügelmöglichkeiten, Lüftungseinheiten, Handtuchhalter und Stauraum für die Benutzer bieten. Ideal für End-of-Trip-Einrichtungen und Sportumkleideräume.
Spezifikation
  • How To Specify

    Product: DuraCube locker systems – wall mounted end-of-trip (LWM-EOT)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlockers-wall-mounted-end-of-trip-lwm-eot
  • ProduktfamilieLocker Systems
  • ProduktgruppeLocker Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inAustralien
  • Hergestellt inAustralien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit