Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 1 c-bonded Set bodenstehend
Starck 1 c-bonded Set bodenstehend
Starck 1 c-bonded Set bodenstehend
    DURAVIT AG

    Starck 1 c-bonded Set bodenstehend

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • 100 % Qualität: In sorgfältiger Handarbeit und mit modernster Technik komplett in Deutschland gefertigt, für höchste Qualitätsansprüche
    • Ablaufventil ohne Staufunktion, lässt das Wasser immer ablaufen
    • Automatiktürscharnier mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen
    • Bodenstehend mit zusätzlicher Befestigung an der Wand
    • Ein Fachboden aus Glas
    • Eine linksdrehende Tür
    • Eine rechtsdrehende Tür
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Für die Montage mit Möbeln geeignet
    • Inklusive nicht verschließbarem Ablaufventil mit keramischer Abdeckung in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optischen zu einer perfekten Einheit
    • Komplett vormontiert und eingestellt
    • Mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit keramischer Ventilabdeckhaube in Beckenfarbe: Becken und Ventil verschmilzen optisch zu einer perfekten Einheit
    • Ohne Überlauf
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: Keine offenen Kanten zum Schutz vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit
    • Unterseite geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet
    • Zwei Türen
    Spezifikation
    • Duravit Starck 1 c-bonded Set bodenstehend, Weiß Seidenmatt Lack, Set

      Artikel: c-bonded Waschtisch, Farbe Keramik: Weiß Seidenmatt, Anzahl

      Hahnlöcher pro Waschplatz: 1, Griff Diamantschwarz, Türanschlag:

      Beidseitig, Integrierter Höhenausgleich, Innenbeleuchtung: Ohne, Inkl.

      Möbelwaschtisch, Überlauf: Nein, Hahnlochbank: Ja, Inkl. Schaftventil,

      Inkl. Keramische Ventilabdeckhaube, Inkl. Armatur: Nein - S19512 O

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-1-c-bonded-set-floorstanding-s19512o
    • ProduktfamilieBathroom furniture
    • ProduktgruppeFurniture sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)864
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)605
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialZink
    • Nettogewicht (kg)28.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente