Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower

    Google-Übersetzung,
    Duschkabine. Doppelschiebetür mit zwei festen Elementen für die Dusche in einer Nische. Die obere Führung im SQUARE-Design besticht durch ihre geraden Linien. Integriertes Gleitsystem mit individueller Regulierung.
    Spezifikation
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1150 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD1MODE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • ProduktfamilieShower enclosure
    • ProduktgruppeD1 MODE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-15 11 15
    • OmniClassTitelSanitary Partitions and Cubicles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Andorra
    Frankreich
    Portugal
    Spanien